Menu Search

Tornillo de hombro M2 3.0 16.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

Anu-Lok cabezal cilíndrico tornillo de hombro tiene un hombro cilíndrico que separa la cabeza del tornillo. Es fácil de apretar o aflojar con una llave hexagonal. Es ligeramente magnético y tiene Anu-Lok, que es una tuerca nylon reutilizable que mejora el agarre de los tornillos.
Referencia de Essentra:

20756277

Número de pieza del fabricante:

20756277

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 4,50 €
100 - 199 4,05 €
200 - 499 3,60 €
500 + 3,15 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,50 €

1 x 4,50 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 16.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Tipo de cabezal Cabeza del capuchón
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros