20758608
20758608
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 17,44 € |
| 100 - 199 | 15,70 € |
| 200 - 499 | 13,95 € |
| 500 + | 12,21 € |
| d1 | M20 |
|---|---|
| l1 025 | 40.0 |
| d2 a012 | 16.0 |
| d3 max | 30.0 |
| d4 min | 22.0 |
| H1 max | 20.0 |
| l2 025 | 25.0 |
| A/F | 19.0 |
| Tipo de impulso | Forma hexagonal |
| Tipo de cabezal | Cabeza del capuchón |
| Material | Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar