Menu Search

CirClip 5.0 11.0 1.1 POM

Estos CircClips de plástico en forma de C se utilizan con articulaciones de horquilla o clips de horquilla para fijar ejes en su lugar. Son más resistentes a la corrosión que los Circlips metálicos y son ligeros, reduciendo el peso del montaje. Tienen un diámetro de 5 x 1,1.
Referencia de Essentra:

20212728

Número de pieza del fabricante:

20212728

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 5.0
d2 11.0
l1 1.1
Material POM
Color Negro

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros