10396186
497684
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rosca de perno | M12 |
|---|---|
| Capacidad de carga | 1050.0 kg |
| Capacidad de carga | 1050.0 kg |
| Material completo | Aleación de acero forjado |
| Finalizar | Óxido negro |
| Diámetro del anillo | 19.1 mm |
| Diámetro del anillo | 0.752 in |
| Altura general | 199.6 mm |
| Altura general | 7.858 in |
| Diámetro de la base | 48.0 mm |
| Diámetro de la base | 1.89 in |
| Diámetro del cuerpo | 48.0 mm |
| Diámetro del cuerpo | 1.89 in |
| Longitud del perno | 75.8 mm |
| Longitud del perno | 2.984 in |
| Anchura general | 88.9 mm |
| Anchura general | 3.5 in |
| Altura en el interior del anillo | 104.7 mm |
| Altura en el interior del anillo | 4.122 in |
| Anchura exterior del anillo | 88.9 mm |
| Anchura exterior del anillo | 3.5 in |
| Longitud de la rosca | 25.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.984 in |
| Límite de tensión | 37.0 Nm |
| Límite de tensión | 37.0 Nm |
| Color | Negro |
| Tipo de anillo | Elevador |
| Factor de seguridad | 5:1 |
| Código de material | 7318190090 |
| Altura del cuerpo | 174.6 mm |
| Altura del cuerpo | 6.874 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar