10396056
497671
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rosca de perno | M16-2.0 |
|---|---|
| Capacidad de carga | 950.0 kg |
| Capacidad de carga | 950.0 kg |
| Material completo | Acero Inoxidable 300 |
| Finalizar | Acero inoxidable |
| Diámetro del anillo | 19.0 mm |
| Diámetro del anillo | 0.748 in |
| Altura general | 194.6 mm |
| Altura general | 7.661 in |
| Diámetro de la base | 38.0 mm |
| Diámetro de la base | 1.496 in |
| Diámetro del cuerpo | 19.0 mm |
| Diámetro del cuerpo | 0.748 in |
| Longitud del perno | 71.2 mm |
| Longitud del perno | 2.803 in |
| Anchura general | 82.5 mm |
| Anchura general | 3.248 in |
| Altura en el interior del anillo | 104.4 mm |
| Altura en el interior del anillo | 4.11 in |
| Anchura exterior del anillo | 82.5 mm |
| Anchura exterior del anillo | 3.248 in |
| Longitud de la rosca | 24.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.945 in |
| Límite de tensión | 40.0 Nm |
| Límite de tensión | 40.0 Nm |
| Color | Natural |
| Tipo de anillo | Elevador |
| Factor de seguridad | 5:1 |
| Código de material | 7318190090 |
| Altura del cuerpo | 170.6 mm |
| Altura del cuerpo | 6.717 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar