10395950
497661
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rosca de perno | M10-1.5 |
|---|---|
| Capacidad de carga | 450.0 kg |
| Capacidad de carga | 450.0 kg |
| Material completo | Aleación de acero |
| Finalizar | Óxido negro |
| Diámetro del anillo | 0.374 in |
| Diámetro del anillo | 9.5 mm |
| Altura general | 3.339 in |
| Altura general | 84.8 mm |
| Diámetro de la base | 19.1 mm |
| Diámetro de la base | 0.752 in |
| Diámetro del cuerpo | 19.1 mm |
| Diámetro del cuerpo | 0.752 in |
| Longitud del perno | 45.1 mm |
| Longitud del perno | 1.776 in |
| Anchura general | 1.61 in |
| Anchura general | 40.9 mm |
| Altura en el interior del anillo | 1.189 in |
| Altura en el interior del anillo | 30.2 mm |
| Anchura exterior del anillo | 1.61 in |
| Anchura exterior del anillo | 40.9 mm |
| Longitud de la rosca | 17.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.669 in |
| Límite de tensión | 16.0 Nm |
| Límite de tensión | 16.0 Nm |
| Color | Negro |
| Tipo de anillo | Elevador |
| Factor de seguridad | 5:1 |
| Código de material | 7318190090 |
| Altura del cuerpo | 2.669 in |
| Altura del cuerpo | 67.8 mm |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar