10066775
096001859901
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1291 € |
| 2500 + | 0,1227 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro exterior | 18.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 0.717 in |
| Grosor general | 0.083 in |
| Grosor general | 2.1 mm |
| Diámetro del orificio compatible | 5.5 mm |
| Diámetro del orificio compatible | 0.217 in |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
| Color | Negro |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Tipo de remache | arandela con anilla a presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar