Menu Search

N/A Negro 10.2 mm (DE) 2.0 mm (G)

La anilla presión puede utilizarse con remaches de caracol. Esto aumenta el rango de fijación, lo que permite que se utilice toda la longitud de fijación del remache. Estas anillas a presión están fabricadas en nylon y disponibles en diferentes colores.
Referencia de Essentra:

10066713

Número de pieza del fabricante:

096001059901

825 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1364 €
2500 + 0,1297 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

68,20 €

500 x 0,1364 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro exterior 10.2 mm
Grosor general 2.0 mm
Diámetro del orificio compatible 5.5 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Tipo de remache Anilla a presión

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros