10396131
497679
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Capacidad de carga | 9071.8 kg |
|---|---|
| Capacidad de carga | 20000.0 lbs |
| Diámetro del anillo | 25.4 mm |
| Diámetro del anillo | 1 in |
| Altura en el interior del anillo | 127.0 mm |
| Altura en el interior del anillo | 5 in |
| Altura de la base | 1.874 in |
| Altura de la base | 47.6 mm |
| Anchura general | 157.2 mm |
| Anchura general | 6.189 in |
| Color | Negro |
| Tipo de anillo | Elevador |
| Factor de seguridad | 6:1 |
| Distancia entre orificios fijos | 2.063 in |
| Distancia entre orificios fijos | 52.4 mm |
| Referencia | ASTM |
| Material completo | Acero forjado cromado |
| Diámetro de la base | 3.626 in |
| Diámetro de la base | 92.1 mm |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar