Menu Search

Amortiguador giratorio - Con engranaje 100.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC;Acetal

Los amortiguadores rotatorios con engranaje controlan la velocidad y aceleración del movimiento de un cuerpo en desplazamiento. Sencillos de instalar, se pueden fijar como parte de un conjunto.
Referencia de Essentra:

10638958

Número de pieza del fabricante:

RFRT-G2-101-G1

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 14,4196 €
5000 + 13,6986 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

14.419,60 €

1000 x 14,4196 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la carcasa 15.0 mm
Temperatura máxima operativa 125 °C
Altura general 6.6 mm
Longitud general 24.0 mm
Material completo Policarbonato;Acetal
Color Negro
Tipo de engranaje Engranaje estándar
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros