Menu Search

Amortiguador giratorio - Sin engranaje 1.20 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 1.20 Ncm ±0.20 and body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Referencia de Essentra:

10553961

Número de pieza del fabricante:

551314

99 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 5,6627 €
500 + 5,3796 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

566,27 €

100 x 5,6627 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la carcasa 15.0 mm
Altura general 7.6 mm
Material completo Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
Color Negro
Tipo de engranaje Engranaje estándar
Tensión 1.20 N
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros