10645376
551286
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 + | 5,3796 € |
| Diámetro de la carcasa | 15.1 mm |
|---|---|
| Diámetro de la carcasa | 0.594 in |
| Altura general | 8.5 mm |
| Altura general | 0.335 in |
| Longitud general | 19.7 mm |
| Longitud general | 0.776 in |
| Material completo | Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona |
| Color | Negro |
| Tipo de engranaje | Engranaje estándar |
| Tensión | 0.95 N |
| Tensión | 0.95 N |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar