Menu Search

Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.60 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.60 Ncm ±0.17 and has a body diameter of 15 mm to fit by screwing to place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly
Referencia de Essentra:

10403099

Número de pieza del fabricante:

551249

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la carcasa 15.0 mm
Altura general 6.8 mm
Material completo Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
Color Negro
Tipo de engranaje Engranaje estándar
Tensión 0.60 N
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros