10328620
078140069999
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 8,1694 € |
| 50 + | 7,76 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la carcasa | 0.732 in |
|---|---|
| Diámetro de la carcasa | 18.6 mm |
| Temperatura máxima operativa | 90 °C |
| Temperatura máxima operativa | 194 °F |
| Altura general | 0.748 in |
| Altura general | 19.0 mm |
| Longitud general | 40.0 mm |
| Longitud general | 1.575 in |
| Diámetro exterior de la rueda | 0.638 in |
| Diámetro exterior de la rueda | 16.2 mm |
| Material completo | Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona |
| Color | Negro |
| Tipo de engranaje | Engranaje estándar |
| Tensión | 5.5 N |
| Tensión | 5.5 N |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar