Menu Search

Amortiguador giratorio - Con engranaje 2.20 N 10.4 mm POM

Estos amortiguadores giratorios bidireccionales con engranaje controlan la velocidad y aceleración del movimiento de un cuerpo en desplazamiento, como tapas, paneles de cuadros y puertas de aparatos. Montaje sencillo y fácil, no requiere mantenimiento, movimiento silencioso con un amortiguador de silicona. Tensión operativa 0,30
Referencia de Essentra:

10328477

Número de pieza del fabricante:

078109069999

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 7,1962 €
50 + 6,8429 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

71,96 €

10 x 7,1962 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la carcasa 15.0 mm
Temperatura máxima operativa 90 °C
Altura general 8.0 mm
Longitud general 20.8 mm
Diámetro exterior de la rueda 10.4 mm
Material completo Polioximetileno; Poliamida 6.6; Policarbonato; Silicona
Color Negro
Tipo de engranaje Engranaje estándar
Tensión 2.20 N
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros