Menu Search

Amortiguadores autoadhesivos

En stock

Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.

Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.

Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.

  • La adhesión funciona mejor en una superficie lisa, limpia y seca
  • Se suelen utilizar como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies.
  • Clasificación UL94 HB
  • Son fáciles de usar: basta con retirar el protector y pegarlo.


Código De La Serie: SR1593

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
202 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Cantidad por lámina Altura de la base Tamaño general Diámetro de la base Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Blanco
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Gris
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
11,583 € - 12,1965 € 81 En stock
Plano
Gris
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
17,6654 € - 18,5963 € 191 En stock
Plano
Negro
PU
32
4.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Abovedadas
Gris
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
15,6239 € - 16,4489 € 2 En stock
Cuadrado
Gris
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
41,2546 € - 43,4231 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
10112441 0,3293 € - 0,4612 € 1568 En stock
Transparente
PU
20.6 mm
0,0928 € - 0,13 € 1800 En stock
Negro
PU
12.7 mm
10316597 0,11 € - 0,1539 € 8600 En stock
Transparente
PU
12.7 mm
0,2185 € - 0,3061 € 392 En stock
Negro
PU
20.6 mm
10316603 0,1195 € - 0,1673 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PU
12.7 mm
0,4125 € - 0,5712 € 73 En stock
Transparente
PU
19.1 mm
0,0863 € - 0,1209 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PU
12.7 mm
0,0928 € - 0,13 € 5472 En stock
Transparente
PU
10.0 mm
0,2409 € - 0,3372 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PU
19.0 mm
0,2266 € - 0,3172 € 8080 En stock
Transparente
PU
12.7 mm
0,1089 € - 0,1525 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PU
12.7 mm
0,4161 € - 0,438 € 18 En stock
Negro
PU
22.3 mm
0,6747 € - 0,7102 € 782 En stock
Redonda
Transparente
PU
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
  • de 11
Tope adhesivo Redonda 22.0 mm 10.0 mm PU

10333853


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Cantidad por lámina
    24
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Redonda 22.0 mm 10.0 mm PU

10333860


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Cantidad por lámina
    24
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Gris
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 12.7 mm 3.5 mm PU

10333938

Rango de precios
12,1965 € - 11,583 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Gris
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 14.0 mm 4.5 mm PU

10367889

Rango de precios
18,5963 € - 17,6654 €

Niveles de existencias
191 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    32
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Abovedadas 9.6 mm 5.4 mm PU

10367957


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Cantidad por lámina
    96
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Gris
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cuadrado 12.7 mm 3.1 mm PU

10333976

Rango de precios
16,4489 € - 15,6239 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Cantidad por lámina
    80
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Gris
Tope adhesivo Redonda 22.0 mm 10.0 mm PU

10333846

Rango de precios
43,4231 € - 41,2546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Cantidad por lámina
    24
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo 20.6 mm 7.6 mm PU Transparente

10112441

Rango de precios
0,4612 € - 0,3293 €

Niveles de existencias
1568 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Transparente
  • Código de material
    3919908099
  • Altura general
    7.6 mm
Tope adhesivo 12.7 mm 3.1 mm PU Negro

10316627

Rango de precios
0,13 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3919908099
  • Altura general
    3.1 mm
Tope adhesivo 12.7 mm 5.8 mm PU Transparente

10316597

Rango de precios
0,1539 € - 0,11 €

Niveles de existencias
8600 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Transparente
  • Código de material
    3919908099
  • Altura general
    5.8 mm
Tope adhesivo 20.6 mm 7.6 mm PU Negro

10112458

Rango de precios
0,3061 € - 0,2185 €

Niveles de existencias
392 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3919908099
  • Altura general
    7.6 mm
Tope adhesivo 12.7 mm 5.8 mm PU Negro

10316603

Rango de precios
0,1673 € - 0,1195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    5.8 mm
Tope adhesivo 19.8 mm 9.7 mm PU Transparente

10164907

Rango de precios
0,5712 € - 0,4125 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Transparente
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    9.7 mm
Tope adhesivo 12.7 mm 3.1 mm PU Transparente

10316610

Rango de precios
0,1209 € - 0,0863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Transparente
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    3.1 mm
Tope adhesivo 10.0 mm 3.1 mm Transparente PU

10247655

Rango de precios
0,13 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
5472 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano
  • Color
    Transparente
  • Código de material
    3926300090
  • Altura general
    3.1 mm
Tope adhesivo 19.0 mm 1.9 mm Negro PU

10247747

Rango de precios
0,3372 € - 0,2409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Altura general
    1.9 mm
Tope adhesivo 12.7 mm 5.7 mm Transparente PU

10252383

Rango de precios
0,3172 € - 0,2266 €

Niveles de existencias
8080 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano
  • Color
    Transparente
  • Código de material
    3926300090
  • Altura general
    5.7 mm
Tope adhesivo 10.2 mm 3.1 mm Negro PU

10233412

Rango de precios
0,1525 € - 0,1089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    3.1 mm
Tope adhesivo 22.3 mm Negro PU

10252468

Rango de precios
0,438 € - 0,4161 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Tope adhesivo Redonda 22.3 mm 10.1 mm PU

10276556

Rango de precios
0,7102 € - 0,6747 €

Niveles de existencias
782 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    72
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB