Menu Search

Amortiguadores autoadhesivos

En stock

Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.

Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.

Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.

  • La adhesión funciona mejor en una superficie lisa, limpia y seca
  • Se suelen utilizar como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies.
  • Clasificación UL94 HB
  • Son fáciles de usar: basta con retirar el protector y pegarlo.


Código De La Serie: SR1593

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
202 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Cantidad por lámina Altura de la base Tamaño general Diámetro de la base Compra
0,4359 € - 0,6103 € 4620 En stock
Transparente
PU
25.4 mm
0,248 € - 0,3472 € 47712 En stock
Transparente
PU
19.8 mm
0,1622 € - 0,2272 € 2286 En stock
Gris
PU
20.5 mm
0,4286 € - 0,60 € 3331 En stock
Negro
PU
25.4 mm
0,0753 € - 0,1055 € 5082 En stock
Negro
PU
10.2 mm
29,561 € - 31,1163 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
PU
80
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
15,5015 € - 16,3152 € 35 En stock
Cuadrado
Blanco
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
13,2046 € - 13,905 € 42 En stock
Cuadrado
Negro
PU
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
13,4827 € - 14,1934 € Solicite el plazo de entrega aquí
Plano
Negro
PU
40
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
11,9995 € - 12,6381 € 92 En stock
Abovedadas
Negro
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
14,3891 € - 15,141 € Solicite el plazo de entrega aquí
Plano
Negro
PU
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,18 € - 0,1894 € 1658 En stock
Cuadrado
Marrón
Fieltro
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,0446 € - 0,047 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Blanco
Fieltro
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,5888 € - 1,6724 € 490 En stock
Cuadrado
Blanco
Fieltro
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
0,2165 € - 0,2279 € 66 En stock
Cuadrado
Marrón
Fieltro
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,0675 € - 0,071 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Blanco
Fieltro
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,0988 € - 0,104 € 2938 En stock
Cuadrado
Blanco
Fieltro
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,2302 € - 0,3224 € 2939 En stock
Negro
PU
19.8 mm
0,3914 € - 0,5356 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PU
19.8 mm
0,3723 € - 0,3919 € 3259 En stock
Transparente
PU
10.0 mm
  • de 11
Tope adhesivo 25.4 mm 4.7 mm PU Transparente

10164846

Rango de precios
0,6103 € - 0,4359 €

Niveles de existencias
4620 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Transparente
  • Código de material
    3926300090
  • Altura general
    4.7 mm
Tope adhesivo 19.8 mm 6.4 mm PU Transparente

10164754

Rango de precios
0,3472 € - 0,248 €

Niveles de existencias
47712 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Transparente
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    6.4 mm
Tope adhesivo 20.5 mm 7.5 mm Gris PU

10252420

Rango de precios
0,2272 € - 0,1622 €

Niveles de existencias
2286 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926300090
  • Altura general
    7.5 mm
Tope adhesivo 25.4 mm 4.7 mm PU Negro

10164853

Rango de precios
0,60 € - 0,4286 €

Niveles de existencias
3331 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    4.7 mm
Tope adhesivo 10.2 mm 2.5 mm PU Negro

10022733

Rango de precios
0,1055 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
5082 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Altura general
    2.5 mm
Tope adhesivo Cuadrado 12.7 mm 5.8 mm PU

10334034

Rango de precios
31,1163 € - 29,561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Cantidad por lámina
    80
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Negro
Tope adhesivo Cuadrado 12.7 mm 3.1 mm PU

10333983

Rango de precios
16,3152 € - 15,5015 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Cantidad por lámina
    80
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Blanco
Tope adhesivo Cuadrado 10.2 mm 2.5 mm PU

10334140

Rango de precios
13,905 € - 13,2046 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Anchura general
    10.1 mm
  • Cantidad por lámina
    54
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Negro
Tope adhesivo Plano 19.0 mm 4.0 mm PU

10334065

Rango de precios
14,1934 € - 13,4827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    19.1 mm
  • Cantidad por lámina
    40
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Negro
Tope adhesivo Abovedadas 11.0 mm 5.0 mm PU

10333822

Rango de precios
12,6381 € - 11,9995 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 20.0 mm 5.0 mm PU

10334072

Rango de precios
15,141 € - 14,3891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Cantidad por lámina
    24
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 40.0 mm 40.0 mm Fieltro

10255605

Rango de precios
0,1894 € - 0,18 €

Niveles de existencias
1658 En stock
Atributos
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 20.0 mm 20.0 mm Fieltro

10255858

Rango de precios
0,047 € - 0,0446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 100.0 mm 100.0 mm Fieltro

10255902

Rango de precios
1,6724 € - 1,5888 €

Niveles de existencias
490 En stock
Atributos
  • Anchura general
    100.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 45.0 mm 45.0 mm Fieltro

10255612

Rango de precios
0,2279 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Anchura general
    45.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 25.0 mm 25.0 mm Fieltro

10255865

Rango de precios
0,071 € - 0,0675 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 30.0 mm 30.0 mm Fieltro

10255872

Rango de precios
0,104 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
2938 En stock
Atributos
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo 19.8 mm 6.4 mm PU Negro

10164761

Rango de precios
0,3224 € - 0,2302 €

Niveles de existencias
2939 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    6.4 mm
Tope adhesivo 19.8 mm 9.7 mm PU Negro

10164914

Rango de precios
0,5356 € - 0,3914 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    9.7 mm
Tope adhesivo 10.2 mm 2.5 mm PU Transparente

10465332

Rango de precios
0,3919 € - 0,3723 €

Niveles de existencias
3259 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Transparente
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    2.5 mm