Menu Search

Tope adhesivo Cuadrado 12.7 mm 3.1 mm PU

Amortiguador autoadhesivo de PU natural en forma de pirámide.
Referencia de Essentra:

10334010

Número de pieza del fabricante:

117101411341

67 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 34,0826 €
5 + 32,3796 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

34,08 €

1 x 34,0826 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Anchura general 12.7 mm
Cantidad por lámina 80
Material completo Poliuretano
Forma Cuadrado
Color Blanco
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Código de material 3926909790
Altura general 5.8 mm
Diámetro de la base 12.7 mm
Altura de la base 3.1 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros