10334003
117101400040
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 44,6607 € |
| 5 + | 42,4288 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Anchura general | 12.7 mm |
|---|---|
| Anchura general | 0.5 in |
| Cantidad por lámina | 80 |
| Material completo | Poliuretano |
| Forma | Cuadrado |
| Color | Natural |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
| Código de material | 3926909790 |
| Altura general | 5.8 mm |
| Altura general | 0.228 in |
| Diámetro de la base | 12.7 mm |
| Diámetro de la base | 0.5 in |
| Altura de la base | 3.1 mm |
| Altura de la base | 0.122 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar