Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10333907
117101030341
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Anchura general | 20.5 mm |
|---|---|
| Anchura general | 0.807 in |
| Cantidad por lámina | 36 |
| Material completo | Poliuretano |
| Forma | Cuadrado |
| Color | Gris |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
| Código de material | 3926909790 |
| Altura general | 7.6 mm |
| Altura general | 0.299 in |
| Diámetro de la base | 0.811 in |
| Diámetro de la base | 20.6 mm |
| Altura de la base | 0.299 in |
| Altura de la base | 7.6 mm |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar