Menu Search

#N/A 1.5 mm (G) 50.0 mm (L) M4 Acero

Referencia de Essentra:

10504666

Número de pieza del fabricante:

1505019

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 57,0723 €
5 + 54,2192 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

57,07 €

1 x 57,0723 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M4
Altura de la cabeza 4.1 mm
Anchura entre llaves del cabezal 6.0 mm
Longitud de la rosca 12.0 mm
Material del cabezal Acero
Código de material 8466202000
Grosor de la cabeza 1.5 mm
Longitud por debajo del cabezal 50.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros