Menu Search

#N/A 1.5 mm (G) 50.0 mm (L) M4 Acero

Referencia de Essentra:

10504659

Número de pieza del fabricante:

1505018

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M4
Altura de la cabeza 4.1 mm
Anchura entre llaves del cabezal 6.0 mm
Longitud de la rosca 12.0 mm
Material del cabezal Acero
Código de material 8466202000
Grosor de la cabeza 1.5 mm
Longitud por debajo del cabezal 50.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros