10504406
1504993
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M16 |
|---|---|
| Altura de la cabeza | 1.5 mm |
| Altura de la cabeza | 0.059 in |
| Anchura entre llaves del cabezal | 8.5 mm |
| Anchura entre llaves del cabezal | 0.335 in |
| Longitud de la rosca | 25.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.984 in |
| Material del cabezal | Acero |
| Código de material | 8466202000 |
| Grosor de la cabeza | 13.5 mm |
| Grosor de la cabeza | 0.531 in |
| Longitud por debajo del cabezal | 25.0 mm |
| Longitud por debajo del cabezal | 0.984 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar