10504314
1504984
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 53,8999 € |
5 + | 51,2013 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M12 |
---|---|
Altura de la cabeza | 0.059 in |
Altura de la cabeza | 1.5 mm |
Anchura entre llaves del cabezal | 0.236 in |
Anchura entre llaves del cabezal | 6.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.984 in |
Longitud de la rosca | 25.0 mm |
Material del cabezal | Acero |
Código de material | 8466202000 |
Grosor de la cabeza | 0.374 in |
Grosor de la cabeza | 9.5 mm |
Longitud por debajo del cabezal | 0.984 in |
Longitud por debajo del cabezal | 25.0 mm |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar