20201616
20201616
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tipo de ajustador | Standard |
|---|---|
| Para perno | M24 |
| h1 | 86.0 |
| h2 | 54.0 |
| h3 | 32.0 |
| d1 | 58.0 |
| d2 | 26.0 |
| d3 | M40x1.5 |
| Carga con perno máx. kN | 20.30 |
| Carga sin tornillo máx. kN | 148.0 |
| Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar