20199852
20199852
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 49,6219 € |
| 5 - 9 | 44,6607 € |
| 10 - 19 | 42,1749 € |
| 20 + | 37,2138 € |
| Tipo de ajustador | Con contratuerca |
|---|---|
| Para perno | M12 |
| h1 | 36.0 |
| h2 | 29.0 |
| h3 | 7.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M30x1.5 |
| Carga con perno máx. kN | 54.82 |
| Carga sin tornillo máx. kN | 84.00 |
| Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar