Menu Search

Ajustadores de precisión - Cabezal de inclinación

En producción

Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación proporcionan capacidades de ajuste fino, permitiendo el posicionamiento, alineación o calibración exactos de elementos. El mecanismo de inclinación es la pieza fundamental del ajustador permitiendo un ajuste angular exacto de la plataforma de montaje.

Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden modificarse para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.

Una vez ajustados, mantienen la posición, asegurando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente importante cuando vibraciones, fuerzas externas o cambios de temperatura pueden afectar a la instalación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.

  • Una vez ajustados, mantienen la posición, asegurando estabilidad durante la operación.
  • Diseñadas para aplicaciones con espacio limitado.
  • Se utilizan en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
116 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h2 Para perno d1 Material d2 d3 h1 Compra
75,6432 € - 100,8576 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.0
M20
58.0
Acero
22.0
M40x1.5
62.0
55,0535 € - 73,4081 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
M6
25.0
Acero
6.6
M15x1.0
31.0
62,727 € - 83,636 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
M5
25.0
Acero inoxidable
5.5
M15x1.0
26.0
58,1744 € - 77,5693 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
M8
32.0
Acero
9.0
M20x1.0
37.0
62,3974 € - 83,1931 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
M4
25.0
Acero inoxidable
4.5
M15x1.0
31.0
62,3974 € - 83,1931 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0
M6
25.0
Acero inoxidable
6.6
M15x1.0
31.0
Solicite el plazo de entrega aquí
41.0
M16
45.0
Acero inoxidable
17.5
M30x1.5
48.0
75,6432 € - 100,8576 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.0
M16
58.0
Acero
17.5
M40x1.5
62.0
Solicite el plazo de entrega aquí
61.0
M20
70.0
Acero inoxidable
26.0
M50x1.5
71.0
Solicite el plazo de entrega aquí
53.0
M20
58.0
Acero inoxidable
22.0
M40x1.5
62.0
Solicite el plazo de entrega aquí
53.0
M16
58.0
Acero inoxidable
17.5
M40x1.5
62.0
65,8273 € - 87,7663 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
M10
32.0
Acero inoxidable
11.0
M20x1.0
37.0
64,6325 € - 86,1698 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.0
M12
45.0
Acero
13.5
M30x1.5
48.0
58,1744 € - 77,5693 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
M10
32.0
Acero
11.0
M20x1.0
37.0
75,6432 € - 100,8576 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.0
M24
58.0
Acero
26.0
M40x1.5
62.0
58,1744 € - 77,5693 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
M6
32.0
Acero
6.6
M20x1.0
37.0
94,4716 € - 125,9587 € Solicite el plazo de entrega aquí
61.0
M20
70.0
Acero
26.0
M50x1.5
71.0
64,6325 € - 86,1698 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.0
M10
45.0
Acero
11.0
M30x1.5
48.0
94,4716 € - 125,9587 € Solicite el plazo de entrega aquí
61.0
M30
70.0
Acero
39.0
M50x1.5
71.0
59,1529 € - 78,8671 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
M4
25.0
Acero inoxidable
4.5
M15x1.0
26.0
  • de 6
Adaptador de precisión M20 58.0 62.0 Acero

20200053

Rango de precios
100,8576 € - 75,6432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Adaptador de precisión M6 25.0 31.0 Acero

20199975

Rango de precios
73,4081 € - 55,0535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Adaptador de precisión M5 25.0 26.0 Acero inoxidable

20199944

Rango de precios
83,636 € - 62,727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Adaptador de precisión M8 32.0 37.0 Acero

20199999

Rango de precios
77,5693 € - 58,1744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M8
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Adaptador de precisión M4 25.0 31.0 Acero inoxidable

20200107

Rango de precios
83,1931 € - 62,3974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Adaptador de precisión M6 25.0 31.0 Acero inoxidable

20200121

Rango de precios
83,1931 € - 62,3974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Adaptador de precisión M16 45.0 48.0 Acero inoxidable

20200183


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M16
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Adaptador de precisión M16 58.0 62.0 Acero

20200046

Rango de precios
100,8576 € - 75,6432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Adaptador de precisión M20 70.0 71.0 Acero inoxidable

20200220


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Adaptador de precisión M20 58.0 62.0 Acero inoxidable

20200206


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Adaptador de precisión M16 58.0 62.0 Acero inoxidable

20200190


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Adaptador de precisión M10 32.0 37.0 Acero inoxidable

20200152

Rango de precios
87,7663 € - 65,8273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Adaptador de precisión M12 45.0 48.0 Acero

20200022

Rango de precios
86,1698 € - 64,6325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M12
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Adaptador de precisión M10 32.0 37.0 Acero

20200008

Rango de precios
77,5693 € - 58,1744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Adaptador de precisión M24 58.0 62.0 Acero

20200060

Rango de precios
100,8576 € - 75,6432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Adaptador de precisión M6 32.0 37.0 Acero

20199982

Rango de precios
77,5693 € - 58,1744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M6
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Adaptador de precisión M20 70.0 71.0 Acero

20200077

Rango de precios
125,9587 € - 94,4716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Adaptador de precisión M10 45.0 48.0 Acero

20200015

Rango de precios
86,1698 € - 64,6325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Adaptador de precisión M30 70.0 71.0 Acero

20200091

Rango de precios
125,9587 € - 94,4716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39.0
Adaptador de precisión M4 25.0 26.0 Acero inoxidable

20199937

Rango de precios
78,8671 € - 59,1529 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M4
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5