Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación proporcionan capacidades de ajuste fino, permitiendo el posicionamiento, alineación o calibración exactos de elementos. El mecanismo de inclinación es la pieza fundamental del ajustador permitiendo un ajuste angular exacto de la plataforma de montaje.
Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden modificarse para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.
Una vez ajustados, mantienen la posición, asegurando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente importante cuando vibraciones, fuerzas externas o cambios de temperatura pueden afectar a la instalación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h2 | Para perno | d1 | Material | d2 | d3 | h1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,0535 € - 73,4081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
27.0
|
M5
|
25.0
|
Acero
|
5.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 64,6325 € - 86,1698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Acero
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 59,1529 € - 78,8671 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
M4
|
25.0
|
Acero inoxidable
|
4.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 58,1744 € - 77,5693 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Acero
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 75,6432 € - 100,8576 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
53.0
|
M16
|
58.0
|
Acero
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 62,3974 € - 83,1931 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Acero inoxidable
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 76,529 € - 102,0318 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
41.0
|
M10
|
45.0
|
Acero inoxidable
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
61.0
|
M24
|
70.0
|
Acero inoxidable
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
|||
| 58,1744 € - 77,5693 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
M6
|
32.0
|
Acero
|
6.6
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 55,0535 € - 73,4081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Acero
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 75,6432 € - 100,8576 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Acero
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 77,1985 € - 102,9279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Acero inoxidable
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
61.0
|
M30
|
70.0
|
Acero inoxidable
|
39
|
M50x1.5
|
71.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Acero inoxidable
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
|||
| 65,8273 € - 87,7663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Acero inoxidable
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 55,0535 € - 73,4081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
27.0
|
M4
|
25.0
|
Acero
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 64,6325 € - 86,1698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
41.0
|
M16
|
45.0
|
Acero
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 94,4716 € - 125,9587 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
61.0
|
M20
|
70.0
|
Acero
|
26.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
41.0
|
M16
|
45.0
|
Acero inoxidable
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
|||
| 58,1744 € - 77,5693 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
M8
|
32.0
|
Acero
|
9.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar