Menu Search

N/A 1.0 mm (DI) 3.0 mm (DE)

Aislante de cerámica para ofrecer protección y aislamiento. Son muy resistentes al calor y la tensión, y pueden apilarse para crear montajes de cableado más largos.
Referencia de Essentra:

10152003

Número de pieza del fabricante:

CER-6

566 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1094 €
5000 + 0,1039 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

109,40 €

1000 x 0,1094 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Forma del espaciador Redonda
Diámetro interior 1.0 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 1700 °C
Diámetro exterior 3.0 mm
Material completo Cerámica esteatita C220
Tipo 2
Código de material 8546200000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros