Menu Search

Grip para display 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparente

This display grip manufactured from clear PVC, with an adhesive base. Ideal for displaying signs or posters in point of sale or retail display applications.
Referencia de Essentra:

10388488

Número de pieza del fabricante:

492757

9101 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,395 €
250 + 1,3243 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

69,75 €

50 x 1,395 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Transparente
Material completo Cloruro de polivinilo
Método de montaje Sin adhesivo
Longitud 75.0 mm
Grosor de material máximo compatible 4.0 mm
Longitud general 75.0 mm
Anchura general 25.0 mm
Código de material 3926909790
Anchura 25.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros