Menu Search

Grip para display 70.0 mm 20.0 mm PP Amarillo

This yellow display clip is made from polypropylene and can be used to hold displays and marketing materials together.
Referencia de Essentra:

10117224

Número de pieza del fabricante:

028000226811

6260 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,3351 €
250 + 0,3184 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

16,76 €

50 x 0,3351 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Amarillo
Material completo Polipropileno
Método de montaje Montaje a presión
Medida del orificio 6.0 mm
Longitud 70.0 mm
Grosor de material máximo compatible 11.0 mm
Longitud general 70.0 mm
Anchura general 20.0 mm
Grosor 1.4 mm
Código de material 3926909790
Anchura 20.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros