Menu Search

Adaptador de tubo 15.9 mm 19.1 mm Natural

This tube adjuster is made from natural Nylon and is designed to fix telescopic tubes in position. Place the adjuster over the connecting sections and tighten the inbuilt thumb screw to fix the tube in position.
Referencia de Essentra:

10221266

Número de pieza del fabricante:

199510

1850 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 1,5364 €
5000 + 1,4595 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

1.536,40 €

1000 x 1,5364 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tamaño máximo del tubo compatible 19.1 mm
Tamaño mínimo del tubo compatible 15.9 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros