Menu Search

Accesorios para pestillos giratorios

En stock

Los accesorios del pestillo giratorio ofrecen la máxima seguridad y comodidad en la ingeniería de «empujar para cerrar».

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Anchura Longitud Tipo Compra
0,1604 € - 0,2495 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
16.4 mm
Clip de retención
0,1358 € - 0,1508 € 470 En stock
6.3 mm
14.4 mm
Clip de retención
47 En stock
M6
12.5 mm
38.0 mm
Bolt
0,2317 € - 0,2574 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
35.0 mm
Soporte de montaje
4,9157 € - 5,4619 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
6,2592 € - 6,9547 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
0,7264 € - 0,807 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
25.4 mm
40.0 mm
Bolt
7,1775 € - 7,975 € 9 En stock
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
2,4102 € - 2,4102 € 51 En stock
M10
28.7 mm
52.3 mm
Bolt
5,2963 € - 5,8847 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
4,7087 € - 5,2318 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
5,485 € - 6,0944 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
4,9157 € - 5,4619 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
5,6911 € - 6,3234 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
6,2592 € - 6,9547 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
5,6911 € - 6,3234 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
  • de 2
Clip de retención 16.4 mm 6.3 mm PA6

10134573

Rango de precios
0,2495 € - 0,1604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    16.4 mm
  • Anchura
    6.3 mm
  • Medida del orificio
    6.3 mm
  • Tipo
    Clip de retención
  • Código de material
    8301600090
Clip de retención 14.4 mm 6.3 mm PA6

10134566

Rango de precios
0,1508 € - 0,1358 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • Longitud
    14.4 mm
  • Anchura
    6.3 mm
  • Medida del orificio
    6.3 mm
  • Tipo
    Clip de retención
  • Código de material
    8301600090
Perno M6 12.5 mm 38.0 mm Acero

10561010


Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Longitud
    38.0 mm
  • Anchura
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Compatibilidad
    Electric Rotary Latch
  • Tipo
    Bolt
Soporte de montaje 35.0 mm 20.0 mm Acero

10134627

Rango de precios
0,2574 € - 0,2317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    35.0 mm
  • Anchura
    20.0 mm
  • Medida del orificio
    6.5 mm
  • Tipo
    Soporte de montaje
  • Código de material
    8301600090
Cable 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Acero

20068318

Rango de precios
5,4619 € - 4,9157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    1000.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
  • Código de material
    8301409000
Cable con muelle M6 1500.0 mm Acero Zincado

20068295


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    1500.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Cable 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Acero

20068233

Rango de precios
6,9547 € - 6,2592 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    2000.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
Cable 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Acero

20068271


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    2000.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
Perno M8 25.4 mm 40.0 mm Acero

20080556

Rango de precios
0,807 € - 0,7264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    40.0 mm
  • Anchura
    25.4 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Compatibilidad
    Mini Rotary Latch
  • Tipo
    Bolt
Cable 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Acero

20068332

Rango de precios
7,975 € - 7,1775 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud
    2000.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
  • Código de material
    8301409000
Cable con muelle M6 1000.0 mm Acero Zincado

20068288


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    1000.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Perno M10 28.7 mm 52.3 mm Acero

20080570

Rango de precios
2,4102 € - 2,4102 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • Longitud
    52.3 mm
  • Anchura
    28.7 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Compatibilidad
    Rotary Latch
  • Tipo
    Bolt
Cable con muelle M6 2000.0 mm Acero Zincado

20068264

Rango de precios
5,8847 € - 5,2963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    2000.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Cable 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Acero

20068219

Rango de precios
5,2318 € - 4,7087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    1000.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
Cable con muelle M6 1500.0 mm Acero Zincado

20068257

Rango de precios
6,0944 € - 5,485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    1500.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Cable 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Acero

20068325

Rango de precios
5,4619 € - 4,9157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    1500.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
  • Código de material
    8301409000
Cable con muelle 1500.0 mm Acero Zincado

20068356

Rango de precios
6,3234 € - 5,6911 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    1500.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
  • Código de material
    8301409000
Cable con muelle 2000.0 mm Acero Zincado

20068363

Rango de precios
6,9547 € - 6,2592 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    2000.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
  • Código de material
    8301409000
Cable con muelle M6 2000.0 mm Acero Zincado

20068301


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    2000.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Cable 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Acero

20068226

Rango de precios
6,3234 € - 5,6911 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    1500.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring