Menu Search

Negro;Nylon 6/6;Accesorio de bobinas de fibra;Separador;14.0 mm;(L)

Separador de bobinas de fibra para separar bobinas de fibra EFA04 de placas de circuito impreso. Se encaja fácilmente en orificios sobre la bobina de fibra y se monta con remaches en el PCB usando un remache SRHR-3555.
Referencia de Essentra:

10312438

Número de pieza del fabricante:

EFA04-27-ASS

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 2,9978 €
250 + 2,8497 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

149,89 €

50 x 2,9978 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Incluye Remache de montaje
Tipo Separador
Longitud del espaciador 14.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790
Cantidad del paquete 100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros