20267131
20267131
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 | 41.2 |
---|---|
d2 | M16 |
h1 | 51.5 |
h2 | 50.80 |
h3 | 25.4 |
l1 | 63.5 |
w1 | 49.7 |
w2 | 50.8 |
Tensión máx. | 53.0 |
A/F | 14.0 |
Apriete al máximo. Nm | 74.6 |
Qty/pack | 2.0 |
Fuerza de retención kN | 26.70 |
Peso g | 1404.0 |
Material | Aluminio |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar