20267117
20267117
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| d1 | 20.8 |
|---|---|
| d2 | M8 |
| h1 | 25.9 |
| h2 | 25.40 |
| h3 | 12.7 |
| l1 | 31.7 |
| w1 | 24.8 |
| w2 | 25.4 |
| Tensión máx. | 26.9 |
| A/F | 6.0 |
| Apriete al máximo. Nm | 25.0 |
| Qty/pack | 4.0 |
| Fuerza de retención kN | 11.13 |
| Peso g | 340.0 |
| Material | Aluminio |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar