Menu Search

Abrazadera Uniforce 5.3 M2.5 8.1 Aluminio

Estas abrazaderas Uniforce son compactas y diminutas, y están diseñadas para sujetar dos componentes de manera eficiente con la misma acción que una abrazadera simple. Son robustas, resistentes y están diseñadas para ahorrar espacio. Pueden soportar pesos enormes y mucha presión, garantizando un agarre firme.
Referencia de Essentra:

20267070

Número de pieza del fabricante:

20267070

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 5.3
d2 M2.5
h1 6.9
h2 6.40
h3 3.6
l1 8.1
w1 6.1
w2 6.4
Tensión máx. 6.7
A/F 1.5
Apriete al máximo. Nm 0.7
Qty/pack 6.0
Fuerza de retención kN 0.88
Peso g 45.0
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros