Menu Search

Abrazadera para mangueras 8.0 - 12.0 mm 9.0 mm Acero inoxidable

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 8.0 - 12.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Referencia de Essentra:

10307878

Número de pieza del fabricante:

600460

2390 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,1631 €
250 + 1,1049 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

58,16 €

50 x 1,1631 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 8.0 mm
d2 12.0 mm
W 9.0 mm
Material completo Banda y carcasa:Acero inoxidable AISI 430:Tornillo:Galvanizado
Código de material 7307291090

El producto 600460 reemplaza:

Hose Clamp - ; Rango del diámetro interior - 8.0 - 12.0 mm | 0.315 - 0.472 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Referencia de Essentra: 10349151
Número de pieza del fabricante: 1464087

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros