Menu Search

Abrazadera para mangueras 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

Referencia de Essentra:

10550793

Número de pieza del fabricante:

494319

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 2,4767 €
250 + 2,3529 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

123,84 €

50 x 2,4767 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 20.0 mm
d2 32.0 mm
W 12.0 mm
Material completo Acero inoxidable
Color Natural
Código de material 7307291090

El producto 494319 reemplaza:

Hose Clamp - ; Rango del diámetro interior - 20.0 - 32.0 mm | 0.787 - 1.26 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Referencia de Essentra: 10349090
Número de pieza del fabricante: 1464079

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros