Menu Search

Abrazaderas reutilizables

En stock

Esta gama de abrazaderas para cables tiene el beneficio añadido de ser reutilizable ya que se pueden liberar con un simple mecanismo en el cabezal de la abrazadera. Están disponibles en dos tipos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
0,3628 € - 0,3818 € 80 En stock
80.0 mm
300.0 mm
0,2612 € - 0,2751 € 2458 En stock
88.0 mm
300.0 mm
0,253 € - 0,2662 € 283 En stock
102.0 mm
370.0 mm
0,2029 € - 0,2136 € 4946 En stock
74.0 mm
250.0 mm
0,1876 € - 0,1974 € 1900 En stock
50.0 mm
200.0 mm
0,1446 € - 0,1522 € 4386 En stock
30.0 mm
125.0 mm
0,0518 € - 0,0545 € 50 En stock
25.0 mm
100.0 mm
  • de 2
Brida para cables 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Negro

10247853

Rango de precios
0,3818 € - 0,3628 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Negro

10248096

Rango de precios
0,2751 € - 0,2612 €

Niveles de existencias
2458 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Natural

10247914

Rango de precios
0,2662 € - 0,253 €

Niveles de existencias
283 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Negro

10248089

Rango de precios
0,2136 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
4946 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Negro

10247839

Rango de precios
0,1974 € - 0,1876 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Negro

10247815

Rango de precios
0,1522 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
4386 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10247860

Rango de precios
0,0545 € - 0,0518 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon