Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 8.5 mm PA Negro

Este pasacable para chasis está fabricado en nylon negro UL94 V-2. Este pasacable se monta en un chasis con un grosor de panel de 0,5 - 2,0 mm para asegurar el cable de alimentación principal en un dispositivo. Es adecuado para diámetros de cable de 6,8 - 8,5 mm. El pasacable libera la tensión del cable y lo protege del recorte metálico.
Referencia de Essentra:

10015902

Número de pieza del fabricante:

MLC-1

47447 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,319 €
2500 + 0,3031 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

159,50 €

500 x 0,319 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Tornillo
Longitud de la base 31.0 mm
Anchura de la base 14.0 mm
Rango de diámetro del cable compatible 6.8 - 8.5 mm
Rango de grosor del panel compatible 0.5 - 2.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Diámetro del orificio compatible 12.7 mm
Material completo Poliamida
Ajustabilidad Fijo
Referencia UL
Referencia RoHs
Referencia RMS
Referencia REACH

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros