Menu Search

Clip para conducto 6.0 mm 36.7 mm Nylon 6/6 Natural

Este pasacable dual con grapa está fabricado en nylon 6/6 natural UL94 V-2. Se utiliza para fijar cables y tubos en un panel con un casquillo estriado.
Referencia de Essentra:

10020999

Número de pieza del fabricante:

PDCBH-1-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,4711 €
2500 + 0,4476 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

235,55 €

500 x 0,4711 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material Nylon 6/6
Diámetro del tubo 25.0 mm
Anchura general 27.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros