Menu Search

Abrazadera para mangueras 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Acero inoxidable

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 92.0 - 97.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Referencia de Essentra:

10554470

Número de pieza del fabricante:

600498

12 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 24.0 mm
d1 92.0 mm
d2 97.0 mm
Material Acero inoxidable
Código de material 7307298090

El producto 600498 reemplaza:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Rango del diámetro interior - 92.0 - 97.0 mm | 3.622 - 3.819 in ; Anchura - 24.0 mm | 0.945 in ;
Referencia de Essentra: 10350546
Número de pieza del fabricante: 1475413

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros