Menu Search

Abrazadera para mangueras 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Acero inoxidable

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 80.0 - 85.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Referencia de Essentra:

10308073

Número de pieza del fabricante:

600496

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 24.0 mm
d1 80.0 mm
d2 85.0 mm
Material Acero inoxidable
Código de material 7307298090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros