Menu Search

Abrazadera para mangueras 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Acero inoxidable

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 68.0 - 73.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Referencia de Essentra:

10308059

Número de pieza del fabricante:

600494

157 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 24.0 mm
d1 68.0 mm
d2 73.0 mm
Material Acero inoxidable
Código de material 7307298090

El producto 600494 reemplaza:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Rango del diámetro interior - 68 - 73 mm | 2.677 - 2.874 in ; Anchura - 24.0 mm | 0.945 in ; Insertable
Referencia de Essentra: 10349359
Número de pieza del fabricante: 1464108

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros