Menu Search

Abrazadera para mangueras 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 56.0 - 59.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Referencia de Essentra:

10308035

Número de pieza del fabricante:

600491

4422 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 6,2531 €
250 + 5,9404 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

312,66 €

50 x 6,2531 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 22.0 mm
d1 56.0 mm
d2 59.0 mm
Material Acero inoxidable
Código de material 7307298090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros