Menu Search

Abrazadera para mangueras 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 29.0 - 31.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Referencia de Essentra:

10307977

Número de pieza del fabricante:

600484

195 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 3,8596 €
500 + 3,6665 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

385,96 €

100 x 3,8596 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 20.0 mm
d1 29.0 mm
d2 31.0 mm
Material Acero inoxidable
Código de material 7307298090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros