Menu Search

Abrazadera para mangueras 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Acero inoxidable

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 17.0 - 19.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Referencia de Essentra:

10456828

Número de pieza del fabricante:

600480

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 18.0 mm
d1 17.0 mm
d2 19.0 mm
Material Acero inoxidable
Código de material 7307298090

El producto 600480 reemplaza:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Rango del diámetro interior - 17.0 - 19.0 mm | 0.669 - 0.748 in ; Anchura - 18.0 mm | 0.709 in ;
Referencia de Essentra: 10350508
Número de pieza del fabricante: 1475409

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros