Menu Search

Abrazadera para mangueras 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

10629253

Número de pieza del fabricante:

494334

400 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 14,2626 €
250 + 13,5494 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

713,13 €

50 x 14,2626 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 22.0 mm
d1 52.0 mm
d2 55.0 mm
Estilo de montaje Insertable
Color Natural
Material Stainless steel AISI 304/W4
Tipo 1
Código de material 7307291090

El producto 494334 reemplaza:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Rango del diámetro interior - 52 - 55 mm | 2.047 - 2.165 in ; Anchura - 22.0 mm | 0.866 in ;
Referencia de Essentra: 10349144
Número de pieza del fabricante: 1464085

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros