Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje. Resistentes a agentes químicos •Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería. Material: Nylon 6/6, PA Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Color | d1 | Estilo de montaje | W | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4519 € - 0,5579 € | 1066 En stock |
1.61 in
40.9 mm
|
Natural
|
1.406 in
35.7 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1528 € - 0,1886 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.291 in
7.4 mm
|
Natural
|
0.244 in
6.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,2022 € - 0,2496 € | 8390 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
Natural
|
0.539 in
13.7 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,196 € - 0,242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.791 in
20.1 mm
|
Natural
|
0.728 in
18.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,5922 € - 0,7311 € | 1400 En stock |
2.39 in
60.7 mm
|
Natural
|
2.122 in
53.9 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,1984 € - 0,245 € | 1000 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,0666 € - 0,0822 € | 239 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Negro
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2
|
||
| 0,4723 € - 0,5831 € | 1395 En stock |
1.268 in
32.2 mm
|
Negro
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1963 € - 0,2423 € | 19131 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
Negro
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,1283 € - 0,1584 € | 19049 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Negro
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 0,1913 € - 0,2362 € | 1380 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2219 € - 0,274 € | 1251 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 0,247 € - 0,305 € | 85 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Natural
|
1.031 in
26.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1601 € - 0,1976 € | 1000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 0,1872 € - 0,2311 € | 1000 En stock |
0.594 in
15.1 mm
|
Negro
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,5724 € - 0,7066 € | 500 En stock |
1.74 in
44.2 mm
|
Negro
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1498 € - 0,1849 € | 391 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,2783 € - 0,3436 € | 2249 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
Negro
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
2
|
||
| 0,542 € - 0,6692 € | 1495 En stock |
2.654 in
67.4 mm
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,441 € - 0,5445 € | 1248 En stock |
2.118 in
53.8 mm
|
Negro
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar